19.01.2022 15:03 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 1308 Bewertung: (230) |
Hallo, an welcher Stelle benötigst du da genau Unterstützung? Um die Zykluszeit zu erfassen kann z.b. die Anweisung "RUNTIME" verwendet werden. Das Ergebnis der einzelnen Zyklen kannst du dir in ein ARRAY ablegen. Um daraus den Mittelwert zu berechnen kann z.B. die LGF verwendet werden, dort sind verschiedene Bausteine zur Berechnung von Mittelwerten vorhanden, als Beispiel "LGF_AverageAndDeviation" Infos dazu findest du auch hier: Wie können Sie für S7-1200/S7-1500 die Laufzeiten des gesamten Programms, von Teilprogrammen oder von bestimmten Organisationsbausteinen messen?
Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500
Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf