23.01.2022 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32883 Bewertung: (4066) |
Scheinbar wird nur noch der unselige TIA Administrator angeboten. Beim Trial Download von V16 findest du auf der DVD_1 im Verzeichnis "InstData" eine Datei namens "ASU.zip". Lade dir diese herunter. SIMATIC STEP 7 inkl. Safety und WinCC V16 TRIAL Download |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.01.2022 22:16 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 463 Bewertung: (80) |
Zweifelhaft ob das damit funktioniert. Ich habe eine WinCC Prof V16 Installation auf einem nagelneuen Windows 10 installiert, dort funktionieren weder TIA Updater noch TIA Administrator. Dann soll man ja über Umwege das Updater/Administrator aktualisieren, funktioniert danach immer noch nicht. Das Updater/Administrator Zeug funktioniert so selten, da bist du mit dem manuellen herunterladen trotzdem schneller. |
Folgen Sie uns auf