25.02.2014 10:59 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (4) |
Hallo Konstantin, es ist mir dazu eine Information aus dem Handbuch des 3VL-Leistungsschalters in die Hände gekommen – siehe beiliegendes pdf. Die Software rechnet hier vermutlich mit den Kurzschlussströmen bei Fehler (1) und (2) gleichzeitig. Soweit ich weiß, gibt es in den Normen keine Anforderung, dass die Betriebsmittel entsprechend diesen Werten ausgelegt werden müssen. Sentronix Dateianhang\\defthw9905usto.ww002.siemens.net\gg3475$\My Documents\3VL_HB_5_5_IT_Netz.pdf (350 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf