10.03.2017 08:36 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ok, dann setzt ich mich mal dran und werde später berichten wie es lief/läuft. Vielen Dank bis hierhin.
|
20.03.2017 11:22 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich dachte ich versuch hier nochmal mein Glück. Ich denke, dass die Parametrierung der Bausteine richtig ist, jedoch komm ich mit dem DB für die Master DATA_PTR Schnittstelle nicht zurecht. Ich habe im Anhang meine Einstellungen hinterlegt. Ich bin dankbar für jede Hilfe. DateianhangParametrierung der Bausteine......pdf (315 Downloads) |
13.04.2017 15:30 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Servus und Hallo, das Programm als auch das Projekt an sich läuft so wie es soll. Ich habe meinen Aufbau und die Parametrierung mal in den Anhang gepackt, vielleicht kann ich damit dem ein oder anderen helfen der ähnliche Probleme hatte / hat. Gruß Andy DateianhangParametrierung Aufbau .pdf (396 Downloads) |
Folgen Sie uns auf