04.04.2017 10:11 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo ASBRH, die Einstellung der Maschinendaten passt? (Auszug aus Handbuch) MD30300 $MA_IS_ROT_AX = 0 Modulowandlung für Rundachse / Spindel 1: Bei den Sollpositionen für die Rundachse erfolgt eine Modulowandlung. Die Softwareendschalter und die Arbeitsfeldbegrenzungen sind unwirksam; der Verfahrbereich ist somit endlos in beide Richtungen. Das MD30300 $MA_IS_ROT_AX muss "1" gesetzt sein. 0: keine Modulowandlung Nicht relevant bei: Korrespondiert mit: |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf