16.07.2018 09:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32844 Bewertung: (4061)
|
Die LOGO! hat einen internen Speicher von 1024 Byte. Den Rest kannst du dir aus dem angehangenem PDF-File selbst erlesen. Die obigen Angaben in meinem Post beziehen sich auf die Angaben von dir in deinem Post davor. Da hast du von 10 Minuten geschrieben. Deshalb ist die Vorgabe für den Impulsgeber bei 10 Minuten Impulsdauer 1 s und Impulspause 9 min und 59 s. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Data Log Seiten 253-254.pdf (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.07.2018 09:59:51Anhang vergessen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf