16.10.2018 18:09 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich habe ein Problem mit einer Abfüllung mit der Logo 8. Das Eingangssignal kommt von einer Waage mit 0-10V Ausgang. Die Aufgabenstellung ist folgende: Ein Behälter steht auf einer Waage und wird automatisch befüllt. Von der Komponente 1 werden 90 kg (5%) dosiert, von der Komponente 2 werden 180 kg (10%) dosiert und von der Komponente 3 werden 270 kg (15%) dosiert. Dies habe ich in meinem Programm auch schon realisiert. Ist es möglich, die 3 Differenz Schwellwertschalter miteinander zu verknüpfen, so dass bei einer Gewichtänderung nicht jedes mal der Einschaltwert bei allen 3 Bausteinen geändert werden muß? Die zweite Frage stellt sich mir, ob es möglich ist zu sagen, von Komponente1 5%, von Komponente2 10% und von Komponente3 15% zu dosieren über ein voreingestelltes Gewicht. Ich weiß, die Aufgabe ist nicht ganz leicht, bzw. ich habe keine Lösung dafür, bin aber auch kein Profi. Dateianhangtest.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf