21.11.2018 13:01 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 7945 Bewertung: (162) |
Liebe Forennutzer, folgende Informationen wurde uns aus dem Produkt-Management zur Verfügung gestellt:
Gruß vom |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.11.2019 17:59 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Geschätzte Community, S7KNXcom – Das High End KNX Logikmodul, kann ab sofort auch im Zusammenspiel mit einem Siemens SIMATIC ET 200SP Open Controller der zweiten Generation (CPU 1515SP PC 2 F/T/TF) genutzt werden. Ein entsprechender Release (OC release) steht zum Download bereit. Des Weiteren wird noch im November 2019 die Version 2.0 erscheinen, welche die Unterstützung für 14 Byte Status Texte (ASCII / ISO 8859-1) bereitstellen wird. Die V2.0 kann ohne zusätzliche Lizenzkosten mit bereits erworbenen V1.0 Lizenzen genutzt werden. Eine erneute Aktivierung ist nicht erforderlich S7KNXcom kann im Vorfeld unbegrenzt im Demo-Modus getestet werden. Der Preis pro Lizenz beträgt 249 €. Eine ausführliche Beschreibung, sowie das Referenzprojekt für SIMATIC S7-1500 Advanced und Open Controller (OC release) inkl. dem Baustein S7KNXcom findet ihr unter: https://www.s7knx.com MFG Fabian Fischer |
18.11.2019 19:07 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Geschätzte Community, S7KNXcom – Das High End KNX Logikmodul / Gateway, steht ab sofort in der Version 2.0 zum Download bereit. Folgende Neuerungen sind in der V2.0 enthalten:
Weiterführende Informationen stehen unter nachfolgenden Link zur Verfügung: https://www.s7knx.com MFG Fabian Fischer |
Zuletzt bearbeitet von: fabian_fischer am: 11/18/2019 19:25:15 |
|
06.12.2019 11:55 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Geschätzte Community, S7KNXcom – Das High End KNX Software Logikmodul / Gateway, steht in Kürze in der Version 2.5 zum Download bereit. Folgende Neuerungen sind in der V2.5 enthalten:
https://www.incontactmedia.de/s7knxcom MFG Fabian Fischer |
Zuletzt bearbeitet von: fabian_fischer am: 12/06/2019 12:00:54Zuletzt bearbeitet von: fabian_fischer am: 12/06/2019 12:03:26 |
|
01.04.2020 22:32 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Geschätzte Community, S7KNXcom – Das High End KNX Software Logikmodul / Gateway, steht ab sofort in der Version 2.5 zum Download bereit. Folgende Neuerungen sind in der V2.5 enthalten:
https://www.incontactmedia.de/s7knxcom MFG Fabian Fischer |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.03.2024 15:26 | |
Beigetreten: 17.05.2021 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Geschätzte Community, S7KNXcom – Das High End KNX Software Logikmodul / Gateway, steht ab sofort in der Version 2.9 zum Download bereit. Folgende Neuerungen sind in der V2.9 enthalten:
https://www.s7knx.com MFG Fabian Fischer |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf