05.03.2019 08:54 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 397 Bewertung: (56)
|
Hallo, die Nutzung eines PTO-Ausgangs der S7-1500C für die Ansteuerung eines Schrittmotors ist eigentlich ganz einfach. Man muss dabei nur folgendes beachten: Zuerst muss der gewünschte Puls-Ausgang, z.B. "Pulse_1" in den Eigneschaften auf die Betriebsart PTO umgestellt warden! Danach kann ein Technologieobjekt "Positionierachse" angelegt warden und dort ist dann unter...
...der entsprechende Ausgang anwählbar. Zur Unterstützung habe ich zwei ScreenShots beigelegt... Für den Geber, falls nötig, geht es übrigens mit den HSC-Eingängen quasi genauso... DateianhangPTO.zip (316 Downloads) |
Folgen Sie uns auf