17.09.2009 13:45 | |
Beiträge: 467 Bewertung: (59)
|
hallo, hier ein Vorschlag, der aber nicht Systemgetestet ist. Die Umsetzung erfolgt in eigener Verantwortung. Selbsttätige Netzumschaltung mit Rücksetzeinrichtung Umschalteinrichtung nach DIN VDE 0108 Automatische Rücksetzeinrichtung: Das Phasenüberwachungsrelais wird eingestellt auf: Ansprechspannung Uan=0,95 x Un Rückfallspannung Uab=0,85 x Uan Prinzip: Zuerst wirdLeistungsschalter Q1 (Hauptnetz), dannLeistungsschalterQ1.1 (Hilfsnetz) eingeschaltet. Das PhasenüberwachungsrelaisK1beziehtüber das Hauptnetz Spannung und schaltet sofort Hilfsschütz K2 ein. Öffner K2/21-22 sperrt den Stromkreis. Schütz K11M (Hilfsnetz) und Schliesser K2/13-14 schliesst den Stromkreis K1M. Schütz K1M zieht an und schaltet das Hauptnetz an den Verbraucher. Schütz K11M wird zusätzlich über Öffner K1M/22-21 gegen das Hauptnetzschütz K1M verriegelt. Verhalten im Fehlerfall Fällt das Hauptnetz aus oder sinkt die Spannung unter den eingestellten Wert am PhasenüberwachungsrelaisK1,so fällt Hilfsschütz K2 ab.Über seinen Schliesser K2/13-14 fällt Hauptnetzschütz K1M ab. Über Öffner K2/21-22 und K1M/22-21 erhält das Hilfsnetzschütz K11M Spannung und legt den Verbraucher ans Hilfsnetz. Die Rücksetzung vom Hilfsnetz ans Hauptnetzerfolgt selbsttätig, sobald PhasenüberwachungsrelaisK1 den eingestelltenSchwellwert überschreitet. Das Phasenüberwachungsrelaisgleicht kurzzeitige Spannungsschwankungen aus und verhindert ein Flattern von K1M. DateianhangNETZUMSCHALTEINRICHTUNG_DIN_VDE_0108.PDF (445 Downloads) |
Folgen Sie uns auf