16.11.2021 11:06 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Es ist davon auszugehen, dass es sich im konkreten Fall um ein TP77B mit einem sehr alten Fertigungsstand handelt. Der Einsatz von SD-Karten ist erst ab dem Fertigungsstand 16 (FS16) der TP177B möglich. Von Geräten mit kleinerem Fertigungsstand werden nur Multimedia Cards unterstützt. Diese sind flacher (1,4 mm dick) im Vergleich zu SD-Karten (2,1 mm dick), daher ist der Kartenslot bei den älteren Ausgabeständen der TP177B auch etwas enger. Für diesen Einsatzfall gibt es noch folgende Speicherkarte im Zubehör: 6AV6671-1CB00-0AX2 Siehe auch Produktmitteilung zur MM (Multi Media) Speicherkarte für SIMATIC HMI Classic Panels Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf