14.08.2018 20:56 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Leute, nach langem Hin und Her und einigen Telefonaten bis hoch zur Geschäftsleitung wurden mir nun andere Datenblätter zugeschickt, sehen fast genauso aus, nur steht da wenigstens der Hinweiß drauf das es eine 4-Leiter-Schaltung ist und von welchem Zulieferer die die Geräte wohl beziehen. Dem nach ist es ja nun eindeutig wie sie angeschlossen werden müssen. Habe Dokumente mal angehängt. Werde mich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzten um zu erfahren wie empfindlich die Geräte bei Verpolung sind, ob es die tatsächlich sofort zerschießt oder ob die das vielleicht gar nicht interessiert, dann nur halt nicht funktionieren. Gruß Alex DateianhangArchiv.zip (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf