08.06.2015 11:03 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Hallo ich hab meine s7-1212 mit einem SM 1231 RTD erweitert. 6ES7231-5PD32-0XB0 Leider blinkt jetzt die rote Leuchte und Step7 gibt mir an ich hätte ein falsches Modul gewählt. Die SPS ist schon etwas älter und wurde mit der Version Step7 10.5 ausgeliefert. Um das Signalmodul überhaupt einprogrammieren zu können mußte ich auf Step7 V12 updaten. Brauch meine SPS jetzt auch noch ein Update? Dazu müsste ich dann auch noch diese völlig überteuerte SD Karte erwerben. |
09.06.2015 14:05 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Ja das ist auf jeden Fall das Modul 32, deswegen mußte ich ja auch schon auf TIA V12 updaten, das 30er wird noch von TiA V10 unterstützt. |
Folgen Sie uns auf