24.10.2011 11:44 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Das SIMATIC Selection Tool steht nun in Version 8 in der Siemens Industry Mall bereit. Das von Grollmus für Siemens entwickelte Konfigurations-Tool bietet dem Anwender eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit der auch komplexe S7 und ET 200 Systeme sowie Netzwerk-Projektierungen konfiguriert werden können. Das Tool finden Sie unter www.siemens.de/simatic-selection-tool in der Industry Mall oder unter http://www.grollmus.de/konfiguratoren.html zum direkten Download der Standalone-Version (exe). . DateianhangSIMATIC Selection Tool NEWS V8.pdf (593 Downloads) |
Viele Grüße |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
19.06.2015 15:28 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Bitte Adresssen überprüfen, hatte seiten nicht gefunden Danke |
15.07.2015 10:18 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Die Software wird immer besser. Es würde noch fehlen: Rabattpreis Starterkitauswahl |
16.07.2015 14:22 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (8) |
Hallo TIA Selection Tool-Team, super ist die im letzten Update eingeführte Funktion, sich direkt aus dem Tool an der Mall anzumelden. So spielt es keine Rolle mehr, ob die Anwendung aus der Industry Mall oder offline gestartet wurde. Das erleichtert die Arbeit! www.siemens.de/tia-selection-tool Danke dafür! MK_TC |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf