16.10.2012 13:14 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Gatto, Du kannst über den Steuerungsauftrag 69 einen Datensatz aus der Steuerung lesen. Dies funktioniert über den Rezepturnummer und Datensatznummer. SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1 Oder du speicherst deine Daten in einem Textfile über ein script. Wie können an einem PC mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Wie können an einem windows-basierten Panel mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Dann kannst du über script nach der Zeile mit dem Datensatzname suchen und die Werte in Steuerungsvariablen schreiben. Tweety |
Folgen Sie uns auf