(1)| 26.04.2021 08:47 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen, bezüglich dem Ersatz-Akku bei dem SIMATIC Field PG (Programmiergerät) Die Akkus die im SIMATIC Field PG M3 verbaut werden konnten: SP303 Best. Nr. 6ES7798-0AA06-0XA0, SP304 6ES7798-0AA07-0XA0 , SP305 Best. Nr. 6ES7798-0AA08-0XA0 sind als Ersatzteil bei Siemens nicht mehr bestellbar. Es gibt zahlreiche vorgefertigte Angebote und Lösungen bezüglich Ersatz Akku für ein SIMATIC Field PG M3 auf dem Markt. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erfahrungen damit in diesem Thread mit der Community teilen. Wenn Sie für Ihr Field PG M4, M5 oder M6 einen Ersatz-Akku bestellt haben, erhalten Sie zur Lieferung den Ersatz Akku Li-Ionen 8,25 Ah des Field PG M6 (Best. Nr. 6ES7798-0AA10-0XA0). Für diesen Ersatz Akku ist die Durchführung eines BIOS-Updates bei Ihrem Field PG M4 oder Field PG M5 erforderlich. Weitere Infos in den folgenden Beiträgen: Akku SP303 (6ES7798-0AA06-0XA0) wurde im Field PG M3 eingesetzt und ist seit 01.10.2018 abgekündigt. Akku SP304 (6ES7798-0AA07-0XA0) wurde im Field PG M4 eingesetzt und ist seit 01.10.2018 abgekündigt, Substitutionstyp 6ES7798-0AA10-0XA0 Auslauferklärung SIMATIC Field PG M5 Akku SP305 (6ES7798-0AA08-0XA0) wurde im Field PG M5 eingesetzt und ist seit 15.10.2020 abgekündigt Lieferfreigabe SIMATIC Field PG M6 Akku SP306 (6ES7798-0AA10-0XA0) wird beim Field PG M6 eingesetzt Warum wird der neu erworbene Akku im SIMATIC Field PG nicht geladen? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand:April 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-S71500-S7-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf