14.08.2015 10:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
ich möchte zwei s7-200er SPS (216 + 214) miteinander verbinden, damit ich Sie über ein Programm im Master-Slave-Modus laufen lassen kann? Geht das und wenn ja mit welchem Kabel? Für die Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus? LG mbgut ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 14.08.2015 14:48:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.08.2015 18:10 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Super, Ihr habt mir sehr geholfen. Vor allen Dingen das Video ist Gold wert. LG Michael |
Folgen Sie uns auf