10.05.2021 11:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1302 Bewertung: (122)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, wir bekommen öfters die Fragen, das Alternativprodukte gesucht werden. Die Migration von "alter" Hardware zur aktuellen kann relativ einfach über das TIA Selction Tool realisiert werden. Das TIA Selection Tool kann Hardware-Aufbauten in die jeweiligen Nachfolgetypen migrieren. Anschließend werden passende Nachfolge-Systeme zur Auswahl angeboten und der komplette Aufbau in das neue System mit möglichst vergleichbaren Eigenschaften übersetzt. Bei speziellen technischen Daten ggf. nochmals über die Gerätehandbücher diese Eigenschaften vergleichen. TIA Selection Tool – quick, easy, smart Informationen auch im folgenden Beitrag: TIA Selection Tool im Technical Forum Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf