20.02.2015 10:32 | |
Beigetreten: 04.08.2014 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, zum Thema Auflösung kann ich zwar nichts sagen, habe aber ein seltsames Phänomen mit einer abweichenden Darstellung auf den Panel zum projektierten Bild im TIA Portal! Und zwar folgendes: Habe ein grafisches E/A-Feld eingefügt und den Hintergrund mit unserem Standard-Grau belegt. Rahmenstärke auf Wert "0" gesetzt. Ergebnis in TIA: Grafisches E/A-Feld mit entsprechender Grafikliste und masivem Hintergrund in unserem Grau! Ergebnis auf dem Panel: Grafisches E/A-Feld mit entsprechender Grafikliste und jetzt Achtung: der Hintergrund hat (ein Tag später) einen Farbverlauf!!! Und zwar der selbe Farbverlauf wie bei unseren Standard-Schaltflächen (definiert in einem Stil). Jetzt stelle ich folgende Frage in den Raum: Woher kommt der Farbverlauf??? Die entsprechende Eigenschaft "Layout/Farbverlauf" bei den Grafischen E/A-Felder (wie auch bei allen anderen Objekten, außer Schaltflächen Habe auch schon versucht dieses PHÄNOMEN zu rekonstruieren, hatte allerdings keinen Erfolg. Naja! Bis dahin Eagle73 PS: "seltsame Phänomene" von anderen Usern werden gerne von mir gelesen
------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 20.02.2015 10:49:10Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf