05.03.2016 07:32 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, habe mir vor kurzem auch wieder eine Logo V8 mit 230 zugelegt. Hatte früher in der Schule damit viel herumgespielt, bin mittlerweile aber komplett draußen. Der Hintergrund ist, dass ich in Zukunft eine S0 Auswertung machen will. Habe zwei Stromzähler und einen Wärmemengenzähler mit S0 Ausgang die allerdings nur mit maximal 30Volt beschalten werden dürfen. Das Programm zu schreiben ist kein Probleme, allerdings geht es um den Anschluss. Die Logo arbeitet mit 230Volt und am EIngang werden ja auch 30V Schaltungen erkannt. Wie soll ich den am besten verdrahten, bin mir dort überhaupt nicht sicher. Geht es überhaupt mit einem Trafo an dem ich 230V Primär anlegen, der mit 30V sekundär ausgibt. Von dort mit einem Draht zum S0+ und von dort zum Eingang? Bitte um Hilfe. LG Norbert ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.03.2016 10:05:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf