22.06.2016 14:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
[Snip] Jedoch habe ich nun Probleme mit der Auslesung des Data Logs oder der Datenübertragung über das Netzwerk. Problembeschreibung: Beim Übertragen des Data Logs oder eines Programmes stürzt die Übertragung nach wenigen Sekunden ab und ein Meldefenster (Prüfen Sie Folgendes: 1. Richtiger Modus, 2. Kabel angeschlossen, 3.Auswahl der Schnittstelle) erscheint, welches mich drei Punkte abfragt, die zu überprüfen sind. 1. Richtiger Modus: Logo befindet sich im STOP-Modus 2. Kabel angeschlossen: Ethernet Kabel sind angeschlossen. Reihenfolge: Logo -> TDE -> Router -> PC 3. Schnittstelle: Korrekte Schnittstelle ausgewählt, Logo wird erkannt (Status: Ja) Auch eine Wiederholung des Vorganges bringt leider immer wieder Abstürze hervor. Das Starten und Stoppen der Logo funktioniert einwandfrei. Erst bei der Übertragung der Daten von oder zu meinem PC bereitet Probleme. Lösungsversuche: 1. IP-Adressen: PC: 192.168.0.164 / 255.255.255.0 / 192.168.0.1 Logo: 192.168.0.180 / 255.255.255.0 / 192.168.0.1 TDE: 192.168.0.182 / 255.255.255.0 / 192.168.0.1 IP-Adressen sind im Netzwerk frei verfügbar und nicht in Verwendung. 2. Ping-Test zu Logo: 3 von 4 Versuchen sind erfolgreich, 1 Paket geht meistens verloren Ping-Test zu TDE: 4 von 4 Versuchen sind immer erfolgreich. 3. Firewall aus 4. Start als ADMIN 5. Forensuche und die FAQ von Siemens (https://support.industry.siemens.com/cs/document/21961313/wie-kann-eine-logo!-mit-einem-pc-%C3%BCber-die-com-schnittstelle-verbunden-werden?dti=0&lc=de-WW) Leider habe ich das Problem immer noch nicht Lösen können. Insbesondere das stabile Auslesen des Data Logs über das Netzwerk wäre mir wichtig. Habt ihr Ideen? MfG Leroy ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangVerleimanlage 2015.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: lignoleroy am: 22.06.2016 14:32:33Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.06.2016 16:55:00Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.06.2016 16:57:15Neue Frage |
|
Folgen Sie uns auf