08.02.2008 09:40 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi wagwo, im Handbuch auf S. 300 steht´s: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21221909 Eingangsbereich Analogeingänge AM2: 0 ... 10 V DC (Eingangsimpedanz 76 kΩ)oder 0 ... 20 mA (Eingangsimpedanz <250 Ω) Gruß
Fux |
Folgen Sie uns auf