19.12.2017 10:58 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo Leute, wir haben einen PC mit PCS7 installiert. Wir wollen den Rechner nur zum Hochrüsten (Fleißarbeit) von PCS7 Projekt V7 in zum abschreiben in V9 (mit neuer APL) benutzen. Das Projektierungstool läuft soweit, nur schreibt er jetzt beim öffnen bestehender Projekte oder anlegen neuer Projekt einen Fehler wie folgt: Fehler 1739:260 Herachieordner konnte nicht gelesen werden Danke für eurer Hilfe im vorraus Christoph ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.12.2017 15:01:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.12.2017 17:03 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Hallo CB76, welche Version von PCS 7 V7.x SPx ist installiert? Für PCS 7 V7.1 SP1 ist das TH Update 1 zu TH V7.1 SP1 verfügbar (TH V7.1 SP1 Upd1). |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf