09.11.2018 07:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Morgen! Ich überlege mir eine LOGO8 zur Hausautomatisierung anzuschaffen. Ich habe noch keinerlei Vorkenntnisse mit der LOGO. Ein erstes Projekt, dass ich theoretisch versuche umzusetzen, ist das dimmen einer indirekten LED-Beleuchtung. Dazu möchte ich den Raum gerne in zwei Bereiche mit separater, indirekter Beleuchtung unterteilen. Ziel ist, nur einen Taster, am liebsten einen Drehdimmschalter zu nutzen. Dabei soll der Drehdimmschalter folgende Funktionen übernehmen: 1x kurz drücken = Einschalten des ersten Bereiches, links drehen = LEDs (erster Bereich) dunkler, rechts drehen = LEDs (erster Bereich) heller. 2x kurz drücken = Einschalten des zweiten Bereiches, links drehen = LEDs (zweiter Bereich) dunkler, rechts drehen = LEDs (zweiter Bereich) heller. 3x kurz drücken = Einschalten aller Bereiche, links drehen = LEDs (aller Bereiche) dunkler, rechts drehen = LEDs (aller Bereiche) heller. Nach dem Einschalten soll für alle "Modi" durch ein weiteres drücken der jeweilige, aktive Bereich ausgeschaltet werden. Ist eine solche Umsetzung mit der LOGO realisierbar? Der Ausführung nach Anwendungsbeispiel Dimmen mit der LOGO! 8 würde ich soweit folgen, nur frage ich mich, ob über die LOGO-Software die unterschiedlichen "Modi" abgebildet werden können. Vielen Dank im Vorraus!
Dateianhang109739085_dimming_with_LOGO_DOCU_v10_de.pdf (102 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SwitchIT am: 09.11.2018 07:39:28Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.11.2018 14:18:36PDF als Anhang hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf