15.04.2018 16:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Vorschlag. Als Spannungsteiler würde ich dir einen Spannungsteiler aus einem 4,7 kΩ und einem 10 kΩ Widerstand vorschlagen. Im Programm sind die Analogverstärker so eingestellt: DateianhangBatterieanzeige_0BA8.Standard.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.04.2018 05:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Zuerst einmal Dank an ernstho für das Berechnen der Widerstandswerte der 4 Spannungsteiler. Im Anhang ein Schaltplan und das an den Vorschlag von ernstho angepasste neue LOGO!-Programm. Die Verstärkungsfaktoren der einzelnen Analogverstärker muss du anpassen. Die ergeben sich erst nach dem Anschluss der Schaltung und Messung der tatsächlichen Spannungen. Aber Vorsicht walten lassen. Der LOGO!-Eingang verträgt maximal 28,8 VDC laut Handbuch. In der Datei sind schon in den I/O-Einstellungen alle 4 AI freigegeben. DateianhangBatterieanzeige_V2_0BA8.Standard.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf