27.10.2010 21:38 | |
Beigetreten: 16.10.2010 Letzter Bes: 03.03.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo Karl und alle Mitglieder, nach einem PLC-STOP und teilweiser Bildschwund am Monitor, wurde uns ein Urlöschen angeraten. Die Urlöschprozedur aus "286_810_820_GA3_Inbetriebnahme-Anweisungen.pdf" Kapitel 5 haben wir durchgeführt (bestimmt unvollständig?). Danach die Daten [TEA1, TEA2, PCP(als Hex), PCA, SEA, HSA] erst einmal nacheinander ohne aus/ein, dann einzeln mit aus/ein... Kabel 9Pin auf 25Pin (PC--->Sinumerik) womöglich auch nicht "richtig" (Anhang)... mit PCIN Ver4.3! Ergebnis: Kein Datentransfer, wissen die Reihenfolge nicht, stehen seit über einer Woche... Chiron hat erst einmal die originaldaten gesendet. Morgen evtl. Anleitung zur Inbetriebnahme. Wir benötigen: -eine definitive und 100% sichere Kabelaussage (COM1 9Pin PC zur Sinumerik V24 25Pin) -Schritt für Schritt-Anleitung der Datenübertragung mit Vorabanweisung und Folgeanweisungen (in der Anleitung sind zwischen durch noch Bemerkungen in Bezug auf MD5017 Bit7 etc.) -Und viele Daumen die gedrückt sein müssen :-) Dank und Gruß DateianhangDatenuebertragung_Kabel_810T.pdf (622 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: OMS_Nevsehir am: 27.10.2010 21:39Der Wille bringt den Weg... |
|
30.10.2010 09:47 | |
Beigetreten: 16.10.2010 Letzter Bes: 03.03.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo Karl, wir haben jetzt eine Chironanleitung (anbei) und die Originaldaten. Übertragen bis gestern Abend noch nicht I.O. Kabel war verkehrt. Heute geht es weiter. Wir sind guter Hoffnung. Was uns fehlt sind die Anwenderdaten und R-Parameter, wenn wir dann soweit sind... Vielleicht noch die "Schritte" nach der Übertragung der Daten (Urladen), um wieder Zyklen schreiben zu können; es sei denn, außer Referenz und Nullpunkt ist nichts zu beachten..? MfG Adem DateianhangFAX201010280945.pdf (705 Downloads) |
Der Wille bringt den Weg... |
|
30.10.2010 14:00 | |
Beigetreten: 16.10.2010 Letzter Bes: 03.03.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Wir haben nur die Originaldaten (siehe Anhang) keine .MPF und andere... Fehlermeldungen; keine. Auf Grundbild werden alle Achsen angezeigt (glaube ich..) Beim Übertragen des PLC-Programms (PCP) wird die Übertragung trotz 2400'er Baudrate unterbrochen (auch mit MD5012 Bit7 "1" und AWS-Format etc.). Achsen werden nicht "versorgt", obwohl Daten gesendet werden (F=1000 doch S=0) und keine Fehlermeldung. Wie kann ich prüfen ob PCA (Texte) übertragen worden sind? AW 100 (A100.6 etc.) fehlen die Reglerfreigaben.. Muss ich noch was eingeben (manuell), wenn .MPF etc. fehlt? Was sind das für Parameter bei der HSA (Anhang)? MfG DateianhangHSA_und_Liste_Dateien.pdf (486 Downloads) |
Der Wille bringt den Weg... |
|
Folgen Sie uns auf