18.05.2018 13:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (13) |
Mit dem batterie- und netzbetriebenen Energierechner SITRANS FUE950 (mit oder ohne Zulassung für den eichpflichtigen Verkehr nach MI004 und PTB K7.2.) wird dies möglich. Durch ein Kommunikationsmodul lässt sich der SITRANS FUE950 einfach mit der SIMATIC S7 koppeln, ohne die Eichvorschrift zu verletzten. Somit sind alle Messwerte, auch für den eichpflichtigen Verkehr, in der SIMATIC S7 vorhanden. Die SIMATIC ist mit Kommunikationsprotokollen der Industrie-/Gebäudetechnik ausrüstbar und verbindet die Energiemessung bis in die Spitze der Automatisierungspyramide. Im Anhang finden Sie eine Beispieldokumentation zur Ankopplung an eine SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500 sowie die Möglichkeit zum kostenlosen Download des S7-Beispielprogramms. DateianhangFUE950anSIMATIC.zip (419 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.05.2018 13:27 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (13) |
Weitere Informationen finden Sie hier.
DateianhangFlyer_Globale Kommunikation durch SITRANS FUE950.pdf (417 Downloads) |
Folgen Sie uns auf