08.05.2017 23:51 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.11.2023 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe vor, eine Ersatzstromversgung für meine Photovoltaikalage aufzubauen. Die Anlage besteht aus: SMA Wechselrichter 3phasig 8,42KWp (Module) SMA Sunny Island mit Energiespeicher 4,2KWh und allen anderen Steuerungsgeräten explizit für diese Anlagenserie. Nun stellt SMA einen Stromlaufplan für eine Ersatzstromversorgung zur Verfügung, was ich gleich hier hochgeladen habe. Die Ersatzstromversorgung funktioniert einphasig. Die drei Leiter werden also zusammen geschaltet. Mit den Logos (2 Wohneinheiten= je 1-2Logos) würde ich dann die Ceranfelder, Backofen, Lüftung und Heizung abschalten. Da die Schütze vom Sunny Island geschaltet werden, würde ich zur Sicherheit die Logos mit ins Spiel bringen. Hat jemand eine Ersatzstromversgung mit ein oder zwei Logos aufgebaut und könnte hier Vorschläge oder Schaltungen miteinbringen? DateianhangErsatzstrom-IS-de-33W.pdf (116 Downloads) |
Folgen Sie uns auf