07.02.2020 15:43 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (33) |
Eine Parkplatzsteuerung für Parkplatz mit einspuriger Ein/Ausfahrt (Hinterhofparkplatz) mit Ampelregelung. z.B. Rot wenn Fußgänger durch die einfahrt geht. Rot an der Einfahrt, grün an der Ausfahrt wenn der Parkplatz voll ist. Schalter zum leeren des Parkplatzes, rot an der Einfahrt, grün an der Ausfahrt (Umzug, u.v.m.) Korrektur Tasten bei Differenz automatisch gezählte Fahrzeuge und tatsächlich vorhandene Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Hilfe auf dem LOGO! Display. Vielleicht kanns jemand gebrauchen. DateianhangParkplatzeinfahrt.zip (115 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf