24.09.2013 10:06 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
So hab ich auch erst gedacht, unsere Zeitzone =GMT+1 also brauche ichGMT-2 in der Astro Uhr ! In unserer Winterzeit stimmt das auch, aber da wir momentan Sommerzeit haben also zu GMT+1 nochmal +1 ist GMT-1 richtig. Habe auch momentan die Auto Zeitumstellung Sommer- Winterzeit in der Logo deaktiviert da die Tiere im Terrarium ja keine Uhr haben Hat die Astro Uhr denn eine Auto Zeitumstellung Sommer/Winter ? Wenn ja müsste ich doch in der Logo die Zeitumstellung aktivieren und in der Programmierung doch GMT-2 nehmen oder ? Anbei der komplette Schaltplan, vielleicht hat die Forengemeinde ja noch Verbesserungvorschläge. GrußMarcus DateianhangSchaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TerraLOGO am: 24.09.2013 10:15Zuletzt bearbeitet von: TerraLOGO am: 24.09.2013 10:15 |
|
24.09.2013 16:06 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
AAAHHHH, Ausschaltverzögerung 2:30 h natürlich !! Mist ! |
26.09.2013 09:41 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke 190B für die Korrektur. Habe meine Fehler jetzt hoffentlich alle beseitigt. Hier nochmal die verbesserte Version im Anhang. Gruß Marcus DateianhangSchaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.zip (67 Downloads) |
27.09.2013 15:30 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
So habe nun auch eine Beschreibung der Schaltung gemacht, nach der ich jetzt auch den Schaltplan nochmal hier und da abändern werde. Über Vorschläge und Anregungen der Forengemeinde würde ich mich freuen. Im Anhang die Beschreibung. Gruß Marcus DateianhangBeschreibung Schaltung Logo Terrazimmer.pdf (78 Downloads) |
Folgen Sie uns auf