28.11.2019 14:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Die Endschalter sind im Motor verbaut und können nicht abgegriffen werden. Motor schaltet also selber ab. Dann wird es schwierig mit dem Stopp oder? |
28.11.2019 14:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Nein. Also abschalten der Ausgänge über Zeit. |
28.11.2019 15:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Hier mal ein Vorschlag mit einer möglichen Lösung. Die Auswertungszeit für die Anzahl "Tasten" ist auf eine Sekunde eingestellt. Also dreht der Motor nicht vor Ablauf einer Sekunde. Ist eine Drehrichtung aktiv, wird beim Loslassen des Tasters die Drehrichtung abgeschaltet und der Motor steht. Dateianhang2 Drehrichtungen_mit_einem_Taster_0BA8.Standard.zip (118 Downloads) |
28.11.2019 15:53 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Besser ist: push 1 : UP, Push 2: Stop Push 3: Down Push 4: stop, Push 5 = Push 1 uswDateianhangCircuit Diagram2.zip (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf