11.10.2019 10:34 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Wenn du mir was zur Verfügung stellen könntest, wäre ich dir sehr Dankbar |
11.10.2019 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076)
|
Bitte schön.
DateianhangSwissphone Relaisausgang verdrahten.pdf (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.10.2019 10:59 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! Jetzt mache ich ich erstmal auf die Suche nach den passenden Bauteilen, Sprich Spannungswandler und Diode |
11.10.2019 11:15 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hast du zufällig ein Link parat? Ich finde nur die einzelnen Dioden |
11.10.2019 11:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076)
|
Z.B. hier: Finder 49.52.7.012.0050 Koppelrelais mit Blauer Fassung 12 V DC, 2 W, 8 A |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.10.2019 12:31 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, das hat bisher erstmal all meine Fragen geklärt. Ich werde es mal aufbauen und testen |
11.10.2019 12:54 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Könntest du mir ein Link zu so etwas schicken? |
Folgen Sie uns auf