24.01.2011 15:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ohne Kabel.... nie mehr .... Fehlersuche, Änderungen, Erweiterungen, usw. .... Wie schon erwähnt, lade dir hier die Demo-Software runter, hier bekommst du das Handbuch und hier findest du einige Beispiel-Programme. Kleiner Tipp, schau mal in der "elektronischen Bucht" nach Logo-Kabel und Software. Bekommt man dort recht günstig. Und ein Update auf die neuste Version ist kostenlos. Wegen der Ventile, schalte nach den Transistorausgängen noch ein Relais, damit der Strom nicht die Logo belastet. Die Transistor-Ausgänge der Logo vertragen max. 0.3mA. Und ein defektes Relais läßt sich schneller wechseln, als eine Logo. |
25.01.2011 01:36 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank fuer eure Hilfe!! Habe mir gerade das Programm runtergeladen und dann mal weitersehen... Vielen Dank! Gruss Fabian |
Folgen Sie uns auf