30.11.2014 17:48 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Das zum Beispiel weiß ich nicht. Laut Anleitung ist ein Pin für Sync. Kann das der Pin sein zum einstellen? |
30.11.2014 18:06 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Füllhöhe ist ca 800mm Der vollpunkt ist nicht relevant nur der Leerpunkt
|
30.11.2014 18:31 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Okay , den Leerpunkt kann ich nicht anfahren, mein Bunker ist voll. Bzw, würde auch das gehen wenn ich dich Höhe des Sensors ändere?
|
30.11.2014 18:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und warum teilst Du dann nicht den Wert für voll mit? |
30.11.2014 19:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So, habe mich mal ins stille Kämmerlein zurückgezogen und alles Revue passieren lassen. So wie es aussieht, gibt der Sensor die Distanz aus, und zwar 1100 mm = 20mA .... 0 mm = 4 mA, weil max. erfassbare Distanz 1100 mm (1300mm) und min. erfassbare Distanz 0mm (200mm) sind. In der angehängten Tabelle kann man dann die Zwischenwerte erkennen. Da Du den Sensor auf 1300 mm Abstand zum Leerpunkt installieren willst, kommen dann bei Leer 20 mA aus dem Geber. Die Füllhöhe des Bunkers beträgt 800 mm, liegt also bei 500 mm Abstand vom Sensor damit auszugebender Wert 300. Über die Tabelle kommt man dann auf folgende Werte: Leer = 1100 mm = 1000 Einheiten Voll = 300mm = 273 Einheiten. DateianhangTabelle.pdf (87 Downloads) |
30.11.2014 20:09 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Voll ist jetzt B004 ax-952
|
30.11.2014 20:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Wenn Du meine Einstellungen an B004 übernommen hast, kann er gar nicht -952 Einheiten erreichen. |
01.12.2014 07:31 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
hab den B004 so eingestellt: ax zeigt nun -250 |
01.12.2014 07:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Da -250 der Offsetwert ist, bedeutet das in diesem Fall (4-20mA), das kein Strom fließt, also 0 mA. |
01.12.2014 07:43 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
ich sehe aber das sich das diagram und der Wert im AM1 ändert ... der AX (B004) jedoch ändert sich garnicht |
01.12.2014 14:01 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
im Anhang das gewünschte Program. mfg DateianhangSchaltplan1.zip (106 Downloads) |
01.12.2014 16:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo na ich, habe Dir jetzt mal die Einstellungen auf Grund der von Dir vorgegebenen Daten vorgenommen. B005 berechnet Dir den Wert in Prozent sowohl für die rechte Balkenanzeige und auch für die Anzeige als Zahl. Berücksichtigt ist dabei: Sensor ist 1300 mm vom Leerpunkt entfernt installiert und es wird werden nur 800 mm von den möglichen1100 mm genutzt. B007 begrenzt dann die Anzeige, damit sowohl die Zahlenanzeige als auch das Balkendiagramm nicht über 1000 Einheiten kommen. Mehr kann ich dann leider nicht für Dich machen. DateianhangGeber_an_AI3_4-20mA_Einstellungen.zip (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf