16.09.2021 19:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33836 Bewertung: (4205)
|
FW ist bei LOGO! allgemein die Akürzung für Firmware, nicht für eine LSC Version. Du kannst deine LOGO!8.1 auf die zuletzt erschienene Firmwareversion V1.81.04 updaten. Diese ist eine V1.81.03 mit einem Sicherheitsupdate, welche gerade für dich wegen der VPN-Sache interessant sein sollte. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593Um das Firmwareupdate durchführen zu können, benötigt eine mit FAT32 formatierte Micro-SD-Karte. Diese darf eine maximale Speichergröße von 32 GB haben. |
Folgen Sie uns auf