04.10.2021 11:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1306 Bewertung: (122)
|
Eine bestehende Anlagenkonfiguration von S7-300 Steuerungen ist über MPI (Multi Point Interface) verbunden. Diese Konfiguration soll nun durch eine S7-1500 auch über MPI erweitert werden. Die S7-1500 unterstützt keine MPI-Schnittstelle, es gibt für die S7-1500 kein Kommunikationsmodul für MPI. In diesem Fall wäre ein möglicher Lösungsansatz ein Gateway (SPS) also z.B. eine SIMATIC S7-300 als CPU 312 Zentralbaugruppe mit MPI einzusetzen (Bestell Nr.:6ES7312-1AE14-0AB0). Zusätzlich daran dann den Kommunikationsprozessor CP 343-1 Lean (Bestell. Nr.: 6GK7343-1CX10-0XE0). Somit könnte dann die S7-1500 über die PROFINET Schnittstelle (bereits On Board) und den CP 343-1 Lean und der S7-312 (MPI) in die vorhandene MPI Anlagenkonfiguration eingebunden werden. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf