13.10.2021 14:27 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Ich suche einen Ersatz für ein defektes OP77A. Dieses ist per MPI an eine S7-300 angeschlossen. In der Produktmitteilung Ankündigung Produktauslauf SIMATIC OP 73, OP 77A und TP 177A wird mir hierfür ein KP400 Basic color PN (6AV6647-0AJ11-3AX0) empfohlen. Dieses Gerät hat jedoch eine PN-Schnittstelle, meine S7-300 aber nicht. Ich befürchte, dass dies nicht das richtige Gerät für meinen Anwendungsfall ist. |
13.10.2021 14:33 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Das ist richtig, das KP400 Basic color PN wäre hier die falsche Wahl. Um das KP400 Basic color PN an die S7-300 anschließen zu können, müsste diese zunächst um eine Ethernet- oder PROFINET-Schnittstelle erweitert werden. Dazu müsste entweder die CPU getauscht oder ein entsprechender CP (z.B: CP43-1 Lean) nachgerüstet werden. Im letzteren Falle müsste die Kompatibilität des aktuellen CP 343-1 Lean zur vorhandenen CPU geklärt und ggf. ein Steckplatz im zentralen Baugruppenträger freigemacht werden, was eine Änderung der Hardwarekonfiguration nach sich ziehen würde. Und zuletzt müsste die Verbindungsleitung zwischen Steuerung und Panel neu verlegt werden. Es spricht also vieles dafür, ein Panel einzusetzen, welches weiterhin an die MPI-Schnittstelle (oder ggf. die DP-Schnittstelle) der CPU angeschlossen werden kann. Dies trifft für alle aktuellen SIMATIC Panels zu, die über eine PROFIBUS Schnittstelle verfügen, also die speziellen Varianten der Basic Panels und alle Comfort Panels. Der genannte Beitrag im SIOS spricht übrigens von „neuen Maschinen und Anlagen“ und von „Retrofitting“. Beides meint hier einen vollständigen Neuaufbau des Automatisierungssystems, der dann zwangsläufig eine CPU mit PN-Schnittstelle einschließt. Dann wird auch ein Panel mit PN-Schnittstelle benötigt. Mit Blick auf die Funktionalität würde ein Basic Panel für die Ablöse eines OP77A sicherlich genügen. Ein anderer Aspekt bei der Auswahl des Ersatzes für das OP77A ist jedoch die Einbaukompatibilität. Aus diesem Blickwinkel gesehen wäre das Comfort Key Panel SIMATIC HMI KP400 Comfort die ideale Lösung, der Migrationsaufwand würde sich somit auf die Migration der Projektierung des Panels beschränken. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/14/2021 08:24:37Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf