20.11.2021 07:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078) |
Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten. ( ALM, TIA Administrator, Authors)Hantierungsprogramme für License Keys:
Bei den früheren Produktversionen kamen zum Teil Autorisierungen zum Einsatz. Die Autorisierung von SIMATIC Industrie Software erfordert eine rote oder gelbe Autorisierungs-Diskette. Auf dieser Diskette kann eine frühere Version des Windows-Hantierungsprogramms AuthorsW oder das Hantierungsprogramm AUTHORS (MS-DOS) zum Übertragen der Autorisierung enthalten sein. Spätere Software-Pakete installieren die Version 2.4.2 bzw. 2.5.2 von AuthorsW auf die Festplatte und tragen sie im System ein. In diesem Fall befindet sich kein Hantierungsprogramm auf der Autorisierungs-Diskette. Wenden Sie sich an den Technical Support, falls Ihre License Key oder Autorisierung defekt sein sollte. Der Technical Support unterstützt Sie dabei, defekte License Keys oder Autorisierungen wiederherzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der Beitrags-ID: > 772175. Security-Hinweis |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf