02.12.2021 14:13 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Die Funktion Wechselmedien ("Storage Control") bietet die Möglichkeit Wechseldatenträger (USB-Stick und SD-Speicherkarten) aus der Runtime heraus mit dem Comfort Panel zu verbinden oder eine Verbindung zu unterbinden. Im SIOS ist ein Anwendungsbeispiel unter der Beitrags ID:109754400 zu finden. Im Anhang ist eine Beschreibung beigefügt:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (CG) DateianhangStorage Control.pdf (185 Downloads) |
Folgen Sie uns auf