Industry Online Support
Technical Forum
16.05.2010 17:52 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
gruss ale gutte freunde beim analog eingag fon 0-7V (IW64) der definirt ist mit widerstenden und heist fon 0-12.4V am ausgang (MD10) mitt nur eine komma stele habe ich bemerkt das bei 8.4, 8.9, 9.9 MD10 seks komma stelen habe...warum. am eingang habe ich DIV mit 140, dan konvertirt und den einem koma stele habe ich mit MUL 0.1 gekrigt. aber warum die funf koma stelen mher bei 8.4 8.9 9.9 ???? fileht kan mier jemand das erkleren. danke euch da siend die bilder DateianhangDesktop.zip (276 Downloads) |
16.05.2010 18:08 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
ich habe fergesen inen zu sagen das ich ales wass ich fersuche auch ausprobire, den ich habe gebaut setup boxen fur logo und s7-1200. da ist das bild gruss |
Folgen Sie uns auf