Industry Online Support
Technical Forum
08.11.2006 09:57 | |
Beigetreten: 15.12.2005 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (2) |
Hallo Othias, die Merker brauchst Du für die Selbsthaltung. Leider kann man nicht direkt von z.B. B004 auf B014 eine Verschaltung machen. Der Zustand von B004 geht nach jedem Bearbeitungs-Zyklus verloren und kann somit nicht mit für den nächsten Zyklus an B014 verwendet werden. In Logosoft! Comfort kommt dann die Meldung "Rekursionen sind nur über Ausgänge und Merker erlaubt". Deshalb habe ich an dieser Stelle auf Merker zurückgegriffen. Man hätte auch den jeweiligen Ausgang auf B014 bzw. B010 zurückführen können. Doch aufgrund der Einschaltverzögerungen vor den Ausgängen kommt die positive Flanke des Tasters nicht bis zu den Ausgängen durch. Wenn Du auf die Einschaltverzögerung verzichten willst, kannst Du die Einschaltverzögerungen und die Merker auch rauslöschen und die Ausgänge auf B014 bzw. B010 zurückführen. Im Anhang findest Du die Einbindung der Lichtschranke. Es sollte darauf geachtet werden das die Lichtschranke Drahtbruchsicher verdrahtet wird. Das heißt, Du erhältst ein "1"-Signal wenn die Lichtschranke frei ist und ein "0"-Signal wenn die Lichtschranke belegt wird. So wird verhindert, dass Dein Tor weiterfährt, wenn z.B. ein Draht oder die Lichtschranke selbst defekt ist, weil dann in der Regel "0"-Signal anliegt.. Dateianhang1_Taster_Tor_Endschalter_Lichtschranke.pdf (610 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf