07.04.2015 16:46 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ich nutze die angehangene GSD Datei. Sollte laut Liste die richtige sein. Ich habe ja ein Subnetz (PROFIBUS_1) neu erstellt. Darin die Adresse des Slaves eingegeben und die Übertragungsgeschwindigkeit (19,2kbit/s). Ich habe die gleichen Parameter bei dem Simulator eingestellt. Wenn diese nicht passen gibt er mir auch einen Fehler raus, dass er den Slave nicht finden kann. Aber Arbeitet der Simulator direkt mit dem Richtigen Subnetz, wenn ich die gleichen Parameter einsetze? Kann mir vielleicht jemand einen simulator empfehlen, womit es geht? Haber gerade keine weitere S7 300 hier. Müsste hier noch ne 1200er runfliegen haben. Versuche dann damit mal nen Bus aufzubauen. Dateianhangcpu313c-2_v3.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf