20.08.2015 08:42 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (8) |
Guten Morgen, den HSC aktivierst du auch bei Signal-Boards in den HSC-Einstellungen der CPU. Dort kannst du dann für einen aktivierten HSC unter dem Punkt "Hardwareeingänge" festlegen, von welchem Eingang aus der HSCx versorgt werden soll. Wählst du hier die Eingänge des SBs (Standard ab Adresse E4.x), erscheint neben dem Eingabefeld "...kHz Signalboard-Eingang" anstelle vom Standard "...kHz on-board Eingang". Welcher Zähler welchem Hardware-Eingang zugeordnet werden kann, findest du im Handbuch auf Seite 475: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/107623221 Im Anhang die Zuordnungstabelle aus obigem Handbuch. Ich hoffe, das hilft weiter. Gruß - MK_TC |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf