25.04.2017 11:08 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, hier ist ein etwas älterer FAQ https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23584230 Aber ich denke, die EInstellungen warden mit den neueren SCALANCE W noch ähnlich sein. Ansonsten findest du im Handbuch des W774 noch folgenden HInweis: "Übereinstimmende Sicherheitseinstellungen im WDS-Betrieb Achten Sie im WDS-Betrieb auf übereinstimmende Sicherheitseinstellungen bei allen beteiligten SCALANCE W700-Geräten. Bei fehlerhaften oder nicht kompatiblen Einstellungen bei den einzelnen SCALANCE W700-Geräten kann kein Datenaustausch aufgrund fehlerhafter Authentifizierung stattfinden. Vermeiden Sie die Einstellung "Auto" im Register "Security-Einstellungen" des Basic Wizards, weil mit dieser Einstellung eine Synchronisation der Sicherheitseinstellungen zwischen den Access Points nicht möglich ist." und diese HInweise:
Überprüfe doch noch mal deine EInstellungen mit den genannten Hinweisen... Grüße Pittiplatsch |
25.04.2017 21:09 | |
Beiträge: 72 Bewertung: (6) |
Ich habe den Fehler gefunden. Damit der nächste es vielleicht etwas leichter hat hier eine kurze Anleitung wie ich alles eingestellt habe. + eine kleine Anmerkung alle PN Teilnehmer müssen auf eine aktuallisierungszeit von min. 64ms gestellt werden. DateianhangScalance W774 WDS.pdf (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf