05.01.2018 13:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, seitens Universal Robots wird die angehängte UDT-Datei für die spezifischen Datentypen bereitgestellt. In einer S7 1212C (212-1BE40-0XB0) V4.2 kann ich diese in der Standardvariablentabelle ohne Probleme nutzen (nach Generieren der Bausteine aus externer Datei) und das Projekt läuft. Mit einer S7 1212C (212-1BE31-0XB0) V3.0 sagt er mir, der Datentyp sei ungültig und ich kann diesen nicht in der Variablentabelle auswählen nach Import der UDT Bausteine. Wo liegt der Fehler? Beherrscht die V3.0 diese Art von Datentyp nicht? Muss ich nun eine 1BE40 nachordern? Gruß Sascha Backhaus DateianhangUR_datastruct.udt.txt (184 Downloads) |
Folgen Sie uns auf