08.02.2018 14:25 | |
Beigetreten: 11.01.2016 Letzter Bes: 09.07.2020 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, erstmal zur Situation: Unter der neuen WinCC Version V7.4 SP1 Upd4 in Verbindung mit dem Windows Server 2012 R2 funktioniert das Control (ListViewCtrl) nicht mehr.Beim Einfügen in die Oberfläche erhalte ich die Fehlermeldung: "Lizenzinformationen nicht gefunden. Sie besitzen keine gültige Lizenz für den Designmodus (ListViewCtrl)" Siehe Anhang. Die zugehörige .ocx Datei ist die MSCOMCTL.ocx. Anscheinend hat diese Datei in der Vergangenheit schon öfter Probleme gemacht. Auf dem alten Server läuft WinCC V7.2 mit Win Server 2008. Der Versuch einfach die alte .ocx Datei zu kopieren und anschließend auf dem neuen Server zu registrieren ist leider auch fehlgeschlagen. Habe zudem den Eintrag in der Registry auch schon von Hand gelöscht und anschließend die .ocx Datei neu regisitriert. Ohne Erfolg. DateianhangControl Auswahl und Fehlermeldung.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf