14.02.2018 20:30 | |
Beigetreten: 21.12.2007 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, wir möchten einen Raumfühler Fabr. Siemens Typ: QFA4160 mit einer Logo 12/24V 0BA6 verbinden, um das Raumklima eines Lager/Produktionsraumes zu erfassen und ggf. zu regeln. Laut technischer Beschreibung arbeitet der Raumfühler sehr genau. Mir fehlt leider die Erfahrung das Logogrogramm entsprechend der Auflösung möglichst genau zu parametrieren. Im Raumfühler sind jeweils 2 Analogausgänge 0....10V enthalten. Der Messbereich ist einstellbar, und für unseren Fall wäre der Bereich -40.....+70°C wünschenswert. Ist diese Bandbreite mit der Logo parametrierbar? Der andere Analogausgang ist 0.....100% r.F, und müsste auch parametriert werden. Es handelt sich um eine Logo 0BA6 Standard in 12/24V mit Analogeingängen, eine 0BA7 in 12/24V sowie eine 0BA8 in 12/24V wäre auch noch vorhanden, aber die können glaube ich auch nicht mehr. Bin schon mal mit dem Programmgrundgerüst angefangen komme aber nicht weiter. Wäre über etwas Hilfe sehr dankbar. DateianhangTemperatur und Feuchtigkeit 120218.zip (51 Downloads) |
14.02.2018 20:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Für den Temperaturmmessbereich würde ich entweder -30 bis 70 °C vorschlagen oder -40 bis 60 °C. Dann bekommst du eine Anzeige in sauberen 0,1 °C Schritten hin ohne Sprünge hin. Bei -40 bis 70 °C kommen zwischendurch Sprünge von 0,2 °C rein. Ich habe deine Schaltung mal dem entsprechend angepasst. Wie stellst du dir den die Regelung vor? Linear oder PI-Regler? DateianhangTemperatur und Feuchtigkeit 120218_V2.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf