22.02.2018 11:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Ja, die S0-Ausgänge kannst du direkt an die LOGO! anschliessen. Je nachdem, wie schnell die Impulse kommen, musst die die schnellen Zähleingänge I3-I6 nehmen. Ich habe es auch schon gehabt, dass man 2,2 kOhm Widerstände parallel zum Eingang schalten musste. Das merkst du aber beim Ausprobieren. Bei dem Schütz würde ich Koppelrelais dazwischenschalten. Die Ausgänge der LOGO! können mit 0,3 A belastet werden. Laut Produktdatenblatt ist das Schütz für 2 A SPS-Ausgänge geeignet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2018 11:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
vielen dank für die Antwort. Ich habe noch eine Frage dazu. wäre es möglich die augewertete S0 Daten z.b Kwh Messungen über LAN mittels GSM module(nicht von siemens) an eine Database zu übertragen ? ich weiß es dass normale SPS dazu fähig ist aber leider weiß es nicht ob LOGO auch das machen kann. Danke in vorab. |
22.02.2018 11:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
S0 sind keine Daten. S0 gibt nur Impulse aus, die musst du mit der LOGO! zählen und auswerten. Die eventuellen Daten erstellt dann die LOGO!, wenn du dein Programm so erstellst. Von Siemens gibt es ein Modul (CMR 2020 bzw. 2040), welches Email und SMS versenden kann. Ist allerdings relativ teuer. |
22.02.2018 11:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ja ich meinte auch das gleiche. nur mein Deutsch war nicht richtig. Heißt es dass dann ich kann ohne kommunikations module von siemens die erstellte Daten von logo nicht übertragen kann ? ich habe mir so vorgestellt dass ich werde mit einen GSM module(nicht von siemens) an LOGO über SPS anschließen und die erstellte Daten werden über jeder 15 min in einen Server gespeichert. Danke in vorab. |
22.02.2018 11:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Wenn dein GSM Modul "Ethernet TCP/IP" mit dem "S7-Protokoll" kann, dann sollte dem nichts im Weg stehen. |
22.02.2018 13:39 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ab Logo 8.1 Firmware FS4 sowie ab Logo8.2 FS1 kann die Logo auch Modbus TCP/IP. Man kann die z.B. als Modbus TCP/IP-Server einstellen, dann kann über ein LAN-Kabel ein PC mit Modbus TCP/IP-Client die Daten direkt aus der Logo auslesen. M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf