01.03.2018 16:24 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1110 Bewertung: (174)
|
Hallo AutoGen_726813, im Anhang das Handbuch zur Siwarex M. Dort ist auf der Seite 8-12 die Werte und ihre Bedeutung für die Digitalausgänge aufgelistet. Im Byte 170 vom DB_Scale wird mit diesen Werten der DO1 eingestellt. Im Byte 171 vom DB_Scale wird mit diesen Werten der DO2 eingestellt usw. … Damit können die Ausgänge direkt gesteuert werden. Gruß Siwarexi DateianhangManual_M_de_2005_06.pdf (315 Downloads) |
Folgen Sie uns auf