03.03.2018 22:31 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1329 Bewertung: (42) |
Anbei eine Schaltung für die Anzeige der Betriebsstunden von jeden Wochentag extra (Mo-So) und der letzten Woche mit einer Auflösung von 3,6 sec. Dh. am aktuellen Wochentag erfolgt alle 3,6 sec eine Erhöhung um eins - sofern "Betrieb". Anzeige in 1/1000 Stunden dh. 21501 entspricht 21,5 Stunden und 3,6 sec. Kommastelle bzw. Minutenformatierung würde zuviel REM Speicher bzw. zu viele Blöcke kosten. Version -2 zum ausprobieren mit Eingängen anstelle Schaltuhr und geringer Taktzeit. Version -3 ... fertige Schaltung. DateianhangLogoWochenBetriebsstunden.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf